{"product":{"productId":"agid.2239","price":101.8,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE CON GUARNIZ.CIRCOLARE, M12 D1=30, FORMA:P ACCIAIODA BONIFICA, INSERTI INTERCAMBIABILI,COMP:POLIURETANO"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
con guarnizione circolare
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Sfera temprata
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
101,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
P
Versione 1
con guarnizione circolare
Versione 2
exchangable insert
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
poliuretano
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D1=Diametro esterno
30
D2=Filettatura
M12
H=Altezza
32
T=Altezza di filettatura
9
D3
20
D4
21
H1
6
H2
12
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Ø sfera
23
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma P acciaio inossidabile.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma P acciaio inossidabile.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.