IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
O
Versione 1
con guarnizione circolare
Versione 2
exchangable insert
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
diamante
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D1=Diametro esterno
30
D2=Filettatura
M12
H=Altezza
30
T=Altezza di filettatura
9
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
95
D3
20
H1
4
H2
10
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Ø sfera
23

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma O acciaio inossidabile.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma O con superficie diamantata paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche