IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
O
Versione 1
con guarnizione circolare
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
diamante
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro esterno
17
D2=Filettatura
M6
H=Altezza
21
T=Altezza di filettatura
7,5
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
27,4
D3
14
H1
3
Sistema di fissaggio
filettatura interna
W
28
Ø sfera
13

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma O con superficie paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota
I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con la sfera. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole
pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche