{"product":{"productId":"agid.2231","price":80.09,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE ANGOLO INCLINAZIONE20°, M08 D1=22, SW=24, FORMA:M ACCIAIO,INSERTO DI METALLO DURO"},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
angolo di inclinazione 20°
acciaio
brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Il supporto oscillante è orientabile
- Assorbimento di carichi elevati
- O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee
Unità di vendita
80,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
M
Versione 1
angolo di inclinazione 20°
Versione 2
carbide insert
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
22
D2=Filettatura
M8
H=Altezza
26
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
34
D3
11
D4
7,5
E
27,7
H1
0,8
SW
24
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T
9
Ø sfera
16
α
20°
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Forma M con inserto di metallo duro.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Forma M con inserto di metallo duro.
Versione
Corpo brunito, sfera non trattata.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Brevetto depositato.
Nella filettatura D2 è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un supporto oscillante con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Brevetto depositato.
Nella filettatura D2 è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un supporto oscillante con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
- Il supporto oscillante è orientabile.
- Sostegno di carichi elevati.
- L'o-ring integrato impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un funzionamento sicuro.
- Sostegno di carichi elevati.
- L'o-ring integrato impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un funzionamento sicuro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.