IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
C
Versione 1
angolo di inclinazione 14°
Tipo di prodotto
esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
16
D2=Filettatura
M6
H=Altezza
17,5
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
14
D3
7
E
19,6
SW
17
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T
6
Ø sfera
10
α
14°

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio. Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Versione
Corpo brunito, sfera non trattata.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Brevetto depositato.
Nella filettatura D2 è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un supporto oscillante con filettatura esterna.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi
- Il supporto oscillante è orientabile.
- Sostegno di carichi elevati.
- L'o-ring integrato impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un funzionamento sicuro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche