IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
M
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
termicamente e fosfatizzato
Superficie componente
nichelato
B=Lunghezza filettatura
8
D1=Diametro esterno
13
D2=Filettatura
M8
H=Altezza
13,3
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
10
D3
7,7
SW
11
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
10

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera metallo duro.
Versione
Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera nichelata.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche