{"product":{"productId":"agid.2227","price":61.67,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE M05 D1=28, FORMA:HACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIOCUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
acciaio da bonifica
termicamente e fosfatizzato
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Sfera temprata
Unità di vendita
61,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
H
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
corpo base
termicamente e fosfatizzato
Superficie
componente
temprato
D1=Diametro esterno
28
D2=Filettatura
M5
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
6
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
90*
D3
19,05
Foro di
alloggiamento
ø 28 H7X13 min.
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Ø sfera
25
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica,
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067,
inserto POM.
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067,
inserto POM.
Versione
Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera temprata.
Sfera temprata.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Sfera bloccata contro la rotazione.
* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Sfera bloccata contro la rotazione.
* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.