{"product":{"productId":"agid.2227","price":36.06,"name":"SUPPORTO OSCILLANTE M04 D1=18, FORMA:GACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIOCUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Supporto oscillante
acciaio da bonifica
termicamente e fosfatizzato
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera bloccata contro la rotazione
- Sfera temprata
Unità di vendita
36,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
G
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
corpo base
termicamente e fosfatizzato
Superficie
componente
temprato
D1=Diametro esterno
18
D2=Filettatura
M4
H=Altezza
17
T=Altezza di filettatura
4,4
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
25*
D3
10,5
Foro di
alloggiamento
ø 18 H7X8 min.
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Ø sfera
16
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067.
Versione
Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera temprata.
Sfera temprata.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Sfera bloccata contro la rotazione.
* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Sfera bloccata contro la rotazione.
* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.