IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto oscillante
Forma
D
Tipo di prodotto
cilindro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
termicamente e fosfatizzato
Superficie componente
temprato
B=Lunghezza filettatura
10
D1=Diametro esterno
20
D2=Filettatura
M10
H=Altezza
18
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
25
D3
12,7
SW
17
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Ø sfera
16

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica,
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067,
inserto POM.
Versione
Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera temprata.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche