{"product":{"productId":"agid.2223","price":2881.9,"name":"COLONNA MONTAGGIO 4 LATI 410X485 GHISAGRIGIA"},"currency":"EUR"}
Cubo di staffaggio
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio pre-lavorate
- Superfici di riferimento con finitura di precisione
Unità di vendita
2.881,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cubo di staffaggio
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
H=Altezza
485
L=Lunghezza
410
A
50
D2
500
E
32
E1
32
H1
60
H2
482
L1
270
L2
62
L3
262
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Nota
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità dei cubi si riempiano di trucioli.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.