IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cubo di staffaggio
Forma
A
Versione 1
con superfici di contatto prelavorate
Materiale Corpo base
GJL300
D2=Diametro interno
25
D3=Foro di montaggio
M20
D4=Foro di montaggio
M20
D5=Filettatura
M16
H=Altezza
1250
L=Lunghezza
1000
H1
55
H3
18
L1
601
L11
25
L2
800
L3
200
L5
500
L6
400
L7
165

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota
I cubi di staffaggio con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi di base con griglia specifica o fori individuali. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le quattro superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche