{"product":{"productId":"agid.2178","price":110.56,"name":"RONDELLA ROTONDO D=220 S=16 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Rondella
tondo
acciaio da bonifica
- Superficie lavorata
- Diversi spessori e diametri
Unità di vendita
110,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
220
S=Altezza
16
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.