Rondella
rotondo
acciaio da bonifica
- Superficie lavorata
- Diversi spessori e diametri
62,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Ausführung 1
rotondo
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
140
S=Altezza
16
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.