{"product":{"productId":"agid.2175","price":1628.4,"name":"SQUADRA DI FISSAGGIO SU DUE LATI,BILATERALE 330X378X332 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Squadra di fissaggio
double sided
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio pre-lavorate
- Superfici di riferimento con finitura di precisione
Unità di vendita
1.628,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
double sided
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
H=Altezza
378
L1=Lunghezza
332
L2=Larghezza
330
A
32,5
C
75
D
30
D1
50
D2
400
E
40
E1
20
E2
40
H1
65
L
320
L3
125
L4
115
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Nota
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano di trucioli.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.