Squadra Di Fissaggio
su due lati, bilaterale
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Cave a T precise per il posizionamento e il serraggio
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS
3.430,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra Di Fissaggio
Forma
C
Ausführung 1
su due lati, bilaterale
Versione 2
con cava a t
Materiale corpo base
GJL300
BN=Larghezza cava
14
D2=Diametro interno
20
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M12
D5=Filettatura
M16
H4=Altezza
23
H=Altezza
500
L9=Abstand T-Nuten
100
L=Lunghezza
400
NB=Numero dei fori d montaggio
3
H1
50
H3
18
L1
150
L11
25
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
NB
3
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
I cubi di staffaggio con cave a T sono utilizzati per il montaggio di attrezzature modulari su macchine orizzontali.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.