{"product":{"productId":"agid.22601","price":9556.5,"name":"SQUADRA DI FISSAGGIO SU DUE LATI,BILATERALE, FORMA:A, L=800, L1=301,H=1000, GJL300, CON SUPERFICI DICONTATTO"},"currency":"EUR"}
Squadra di fissaggio
double sided
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Elemento base con superfici di contatto prelavorate
- Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente
- Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione
- Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS
Unità di vendita
9.556,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Forma
A
Versione 1
double sided
Versione 2
con superfici di contatto prelavorate
Materiale
Corpo base
GJL300
D2=Diametro interno
25
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M16
D5=Filettatura
M16
H=Altezza
1000
L=Lunghezza
800
H1
50
H3
18
L1
301
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Nota
Le squadre con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o singoli fori. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le due superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. Le squadre sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.