{"product":{"productId":"agid.2160","price":336.49,"name":"SQUADRA DI FISSAGGIO SENZA CAVA200X125X250 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Squadra di fissaggio
senza cava
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione
- GJL 250 ricotto a bassa sollecitazione
Unità di vendita
336,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
senza cava
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
125
H=Altezza
250
L=Lunghezza
200
L1
120
S
30
S1
15
X
15
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.