{"product":{"productId":"agid.2154","price":370.98,"name":"LISTELLO 300X125X80, GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Listello
ghisa grigia
- Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature
- Diverse dimensioni
Unità di vendita
370,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Listello
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
125
L=Lunghezza
300
H
80
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate:
±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +1/+5
da 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +1/+5
da 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.