{"product":{"productId":"agid.2151","price":1724.18,"name":"PIASTRA TIPO A 400X45 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Piastra
Tipo A
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio rettificate
Unità di vendita
1.724,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra
Versione 1
Tipo A
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
L=Lunghezza
400
S=Altezza
45
A
50
Tipo
A
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Piastre disponibili anche con scanalature, su richiesta.
Tipo A: superfici di appoggio rettificate (Ra 0,8).
Tipo A: superfici di appoggio rettificate (Ra 0,8).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.