IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra
Versione 1
Tipo C
Materiale Corpo base
ghisa grigia
L=Lunghezza
320
S=Altezza
40
A
40
Tipo
C

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Piastre disponibili anche con scanalature, su richiesta.
Tipo C: superfici di appoggio e laterali fresate (Ra 3,2).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche