IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra
Versione 1
Tipo A
Materiale Corpo base
ghisa grigia
L=Lunghezza
200
S=Altezza
25
A
25
Tipo
A

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Piastre disponibili anche con scanalature, su richiesta.
Tipo A: superfici di appoggio rettificate (Ra 0,8).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche