IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra
Forma
C
Versione 1
con cava a t
Materiale Corpo base
GJL300
BN=Larghezza cava
14
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M16
H4=Altezza
23
H=Altezza
60
L9=distanza cave a T
125
L=Lunghezza
630
NB=N. di fori in direzione trasversale
4
NL=N. di fori in direzione longitudinale
4
L2
500
L3
400
L4
200
L5
315
L6
200
L7
100

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre di staffaggio con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio. Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche