{"product":{"productId":"agid.22646","price":1991.8,"name":"PIASTRA CON CAVA A T, FORMA:C L=400,H=60, BN=14, GJL300"},"currency":"EUR"}
Piastra
con cava a t
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Cave a T precise per il posizionamento e il serraggio
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS
Unità di vendita
1.991,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra
Forma
C
Versione 1
con cava a t
Materiale
Corpo base
GJL300
BN=Larghezza
cava
14
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M12
H4=Altezza
23
H=Altezza
60
L9=distanza cave a T
80
L=Lunghezza
400
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
4
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
4
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre di staffaggio con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio. Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio. Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.