{"product":{"productId":"agid.2145","price":157.25,"name":"PIASTRA RETTANGOLARE L=200 100X20ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Piastra
rettangolare
alluminio
- Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature
- Diverse dimensioni
Unità di vendita
157,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra
Versione 1
rettangolare
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
100
L=Lunghezza
200
S=Altezza
20
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.