IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra
Versione 1
rettangolare
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
L=Lunghezza
200
S=Altezza
20

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche