{"product":{"productId":"agid.22620","price":1699.7,"name":"PIASTRE INTERCAMBIABILI CON FORIMODULARI, L=400, H=40, D=16, D1=M16,FORMA:B, GJL300"},"currency":"EUR"}
Piastre intercambiabili
con fori modulari
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Passo 50 mm
- Bussole di centraggio e filettate temprate
Unità di vendita
1.699,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastre intercambiabili
Forma
B
Versione 1
con fori modulari
Materiale
Corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M16
D=Foro calibrato
16
H=Altezza
40
L=Lunghezza
400
N1=Numero dei
fori modulari
58
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
7
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
7
H2
370
H3
370
L2
350
Numero di
fori di fissaggio
5
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di serraggio rettificate.
Nota
Le piastre intercambiabili con fori modulari vengono usate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.