IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastre intercambiabili
Forma
B
Versione 1
con fori modulari
Materiale Corpo base
GJL300
D1=Filettatura
M12
D=Foro calibrato
12
H=Altezza
40
L=Lunghezza
400
N1=Numero dei fori modulari
58
NB=N. di fori in direzione trasversale
7
NL=N. di fori in direzione longitudinale
7
H2
370
H3
370
L2
350
Numero di fori di fissaggio
5

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di serraggio rettificate.
Nota
Le piastre intercambiabili con fori modulari vengono usate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche