IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastre intercambiabili
Forma
A
Versione 1
con superfici di contatto prelavorate
Materiale Corpo base
GJL300
H=Altezza
40
L=Lunghezza
630
H3
600
L2
580
Numero di fori di fissaggio
7

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre intercambiabili con superfici di serraggio prelavorate vengono utilizzate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le piastre intercambiabili possono essere lavorate su richiesta specifica del cliente.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche