{"product":{"productId":"agid.22619","price":1235.1,"name":"PIASTRE INTERCAMBIABILI CON SUPERFICIDI CONTATTO, L=500, H=40, FORMA:A,GJL300"},"currency":"EUR"}
Piastre intercambiabili
con superfici di contatto prelavorate
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Pallet sostitutivo con superfici di contatto prelavorate
- Superfici di serraggio rettificate
Unità di vendita
1.235,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastre intercambiabili
Forma
A
Versione 1
con superfici di contatto prelavorate
Materiale
Corpo base
GJL300
H=Altezza
40
L=Lunghezza
500
H3
470
L2
450
Numero di
fori di fissaggio
7
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre intercambiabili con superfici di serraggio prelavorate vengono utilizzate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le piastre intercambiabili possono essere lavorate su richiesta specifica del cliente.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.