{"product":{"productId":"agid.22644","price":6379.05,"name":"PIASTRA BASE CON CAVA A T, FORMA:CL=1200, B=600, H=60, BN=14, GJL300"},"currency":"EUR"}
Piastra d'appogio
con cava a t
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
- Elemento base per dispositivi di serraggio
Unità di vendita
6.379,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Forma
C
Versione 1
con cava a t
Materiale
Corpo base
GJL300
B=Larghezza
600
BN=Larghezza
cava
14
D2=Diametro interno
30
H4=Altezza
23
H=Altezza
60
L=Lunghezza
1200
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
5
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
11
L6
550
L9
100
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre di base con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro di posizionamento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.