IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Forma
C
Versione 1
con cava a t
Materiale Corpo base
GJL300
B=Larghezza
500
BN=Larghezza cava
14
D2=Diametro interno
30
H4=Altezza
23
H=Altezza
60
L=Lunghezza
600
NB=N. di fori in direzione trasversale
4
NL=N. di fori in direzione longitudinale
5
L6
250
L9
100

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre di base con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra sulla tavola della macchina.
I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro di posizionamento
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche