{"product":{"productId":"agid.22649","price":1790.55,"name":"PIASTRA BASE CON CAVA A T, ROTONDO,FORMA:C, D2=400, H=50, BN=14, GJL300"},"currency":"EUR"}
Piastra d'appogio
con cava a t
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Cave a T rettificate
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
Unità di vendita
1.790,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Forma
C
Versione 1
con cava a t
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
GJL300
BN=Larghezza
cava
14
D2=Diametro esterno
400
D4=Foro di montaggio
M12
H4=Altezza
23
H=Altezza
50
L9=distanza cave a T
75
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
4
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
4
L2
250
L6
350
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre di base rotonde con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.