Piastra Base
con cava a t
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Cave a T rettificate
- Superfici di appoggio e serraggio rettificate
1.053,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Base
Forma
C
Ausführung 1
con cava a t
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
GJL300
BN=Larghezza cava
14
D2=Diametro esterno
300
D4=Foro di montaggio
M12
H4=Altezza
23
H=Altezza
50
L9=Abstand T-Nuten
75
NB=Numero dei fori d montaggio
2
NL=Numero dei fori d montaggio
2
L2
150
L6
250
NB
2
NL
2
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre di base rotonde con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.