{"product":{"productId":"agid.2136","price":228.55,"name":"BASAMENTO 200X160X20 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Basamento
acciaio da bonifica
- Fori calibrati per l'allineamento esatto
- Superficie lavorata
Unità di vendita
228,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Basamento
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
160
L=Lunghezza
200
S=Altezza
20
B1
140
D
13
L1
180
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.