IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Basamento
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
125
L=Lunghezza
160
S=Altezza
16
B1
100
D
11
L1
140

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche