IT
Choose your Language
Denominazione
Basamento
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
100
L=Lunghezza
125
S=Altezza
12
B1
80
D
11
L1
100

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche