IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con fori filettati
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento duro
B=Larghezza
250
D=Filettatura
M6
H=Altezza
20
L=Lunghezza
500
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Piastre base con filettatura di collegamento M6 con rete da 50 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche