{"product":{"productId":"agid.22250","price":2243.81,"name":"PIASTRA BASE CON CAVA A T 500X250X24,FORMA:A, ALLUMINIO CON RIVESTIMENTO DURO"},"currency":"EUR"}
Piastra d'appogio
con cava a t
alluminio
con rivestimento duro
- con rivestimento duro
- Posizionamento esatto e riproducibile degli elementi di serraggio
Unità di vendita
2.243,81 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Forma
A
Versione 1
con cava a t
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
con rivestimento duro
B=Larghezza
250
H=Altezza
24
L=Lunghezza
500
A
6
B1
15
B2
110
B4
80
B5
110
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
110
L3
125
L4
62,5
L5
125
Descrizione
Materiale
Piastra di base in alluminio.
Bussole filettate in acciaio inox.
Bussole filettate in acciaio inox.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Piastre di base con cave a T e filettatura di collegamento. Con scala per il posizionamento esatto e riproducibile degli elementi di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.