Piastra Base
con cava a t
alluminio
con rivestimento duro
- con rivestimento duro
- Posizionamento esatto e riproducibile degli elementi di serraggio
2.603,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Base
Forma
A
Ausführung 1
con cava a t
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento duro
B=Larghezza
400
H=Altezza
24
L=Lunghezza
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M08
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100
Descrizione
Materiale
Piastra di base in alluminio.
Bussole filettate in acciaio inox.
Bussole filettate in acciaio inox.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Piastre di base con cave a T e filettatura di collegamento. Con scala per il posizionamento esatto e riproducibile degli elementi di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.