IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con cava a t
Materiale Corpo base
ghisa grigia
A=Cava a T
14
B1=Larghezza
400
L=Lunghezza
710
S=Altezza
63
A1
18
B
23
B2
125
C
9
H
28
H1
6
L1
630
L2
280
L3
680

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche