{"product":{"productId":"agid.2133","price":2721.6,"name":"PIASTRA BASE CON CAVA A T 580X315X63GHISA GRIGIA, A=14"},"currency":"EUR"}
Piastra d'appogio
con cava a t
ghisa grigia
- Cave a T precise per elementi di bloccaggio
- Con scanalatura di guida per l'allineamento
- Superficie lavorata
- Diverse dimensioni
Unità di vendita
2.721,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con cava a t
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
A=Cava a T
14
B1=Larghezza
315
L=Lunghezza
580
S=Altezza
63
A1
14
B
23
B2
100
C
9
H
28
H1
6
L1
500
L2
220
L3
550
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.