IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con cava a t
Materiale Corpo base
ghisa grigia
A=Cava a T
12
B1=Larghezza
200
L=Lunghezza
395
S=Altezza
56
A1
10
B
19,5
B2
63
C
8
H
25
H1
4
L1
315
L2
125
L3
365

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche