{"product":{"productId":"agid.2133","price":1074.77,"name":"PIASTRA BASE CON CAVA A T 280X125X50GHISA GRIGIA, A=10"},"currency":"EUR"}
Piastra d'appogio
con cava a t
ghisa grigia
- Cave a T precise per elementi di bloccaggio
- Con scanalatura di guida per l'allineamento
- Superficie lavorata
- Diverse dimensioni
Unità di vendita
1.074,77 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con cava a t
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
A=Cava a T
10
B1=Larghezza
125
L=Lunghezza
280
S=Altezza
50
A1
6
B
16,5
B2
40
C
7
H
21
H1
4
L1
200
L2
70
L3
250
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.