{"product":{"productId":"agid.22316","price":148.29,"name":"ROTELLA ORIENTABILE SENZA SISTEMA DIFISSAGGI, D=125, B=40, GOMMA, CON BASSARESISTENZA AL R, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Rotella orientabile
senza sistema di fissaggio
gomma
- Facile utilizzo e con risparmio energetico
- Carico dinamico elevato
- Basse resistenze al rotolamento
- Superficie di scorrimento sottile.
- Non lascia tracce sul pavimento.
Unità di vendita
148,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rotella orientabile
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
con bassa resistenza al rotolamento
Tipo di
prodotto
standard
Materiale
corpo base
gomma
Materiale
componenti
acciaio
B=Larghezza cinghia
40
D=Diametro rullo
125
H=Altezza complessiva
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Cuscinetto
della ruota
cuscinetti a sfere
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Portata
kg
200
R
102,5
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.