Azienda
Attualità
Servizio
Scaricare
Glossario A-Z
Newsletter
IT
Choose your Language
Italiano
Tedesco
Inglese
Cambia Paese
Il mio account
LOGIN
LISTA DEI DESIDERI
Prodotti per segnalibri
Carrello
0,00 €
Carrello
0,00 €
Ordine diretto
Aggiungere un articolo direttamente al carrello
Pagina iniziale
Accessori e attrezzature tecniche per la produzione
97000
Nottolino di lubrificazione
Nottolino di lubrificazione
Denominazione
Nipplo Di Ingrassaggio A Imbuto
Nipplo Di Ingrassaggio A Testa Piana
Nipplo Di Ingrassaggio Conico
Nottolino Di Lubrificazione
Tappo Di Protezione
Norma DIN
DIN 3404
DIN 3405
DIN 71412
Materiale corpo base
acciaio
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
rettificato
temprato e zincato
zincato
Ausführung 1
ad angolo di 45°
ad angolo di 90°
dritto
scatola assortimento
Versione 2
esagonale
quadrato
D=Filettatura
G1/4
G1/8
G3/8
M06X1
M08X1
M08X1,25
M10X1
M10X1,5
M12X1,5
M16X1,5
R1/4
R1/8
Filtro
Voci/pagina
5
di 5 voci
Morse rapide
Fissaggio semplice e sicuro dei pezzi da lavorare
Aggiunto al carrello
Filtro
Voci/pagina
5
di 5 voci
Altri clienti hanno acquistato anche
Filtro
Denominazione
Nipplo Di Ingrassaggio A Imbuto
Nipplo Di Ingrassaggio A Testa Piana
Nipplo Di Ingrassaggio Conico
Nottolino Di Lubrificazione
Tappo Di Protezione
Norma DIN
DIN 3404
DIN 3405
DIN 71412
Materiale corpo base
acciaio
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
rettificato
temprato e zincato
zincato
Ausführung 1
ad angolo di 45°
ad angolo di 90°
dritto
scatola assortimento
Versione 2
esagonale
quadrato
D=Filettatura
G1/4
G1/8
G3/8
M06X1
M08X1
M08X1,25
M10X1
M10X1,5
M12X1,5
M16X1,5
R1/4
R1/8
Iscriviti ora alla newsletter di norelem
Siate i primi a ricevere notizie sui nostri prodotti e notifiche dal nostro negozio online!