Supporto Con Cuscinetto Mobile
tipo bf
acciaio
nero
brunito
- Con cuscinetto a sfere a gola profonda
- Dimensioni in base al supporto con cuscinetto mobile 24076
35,55 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Con Cuscinetto Mobile
Forma
A
Dimensioni
6
Ausführung 1
tipo bf
Versione 2
versione in blocco
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro interno
6
B
52
B1
25
C
M06
E1
38
E2
7
H
32
H1
17
H2
26
L
14
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto fisso 24076. Le unità a cuscinetto libero sono composte da un alloggiamento con cuscinetto a sfere a gola profonda che si adatta assialmente alla lunghezza del mandrino.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.