{"product":{"productId":"agid.5053","price":35.55,"name":"Supporti con cuscinetto mobile modello a blocco"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto fisso 24076. Le unità a cuscinetto libero sono composte da un alloggiamento con cuscinetto a sfere a gola profonda che si adatta assialmente alla lunghezza del mandrino.
Nota disegno
1) C per vite a testa cilindrica ISO 4762
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.