Le trasmissioni a cinghia dentata si utilizzano sempre quando si vuole garantire una trasmissione di potenza sincrona e fluida.
La gamma di prodotti norelem comprende varie cinghie e ruote dentate:
La versione T (T5 e T10) è la versione standard. Si tratta di una cinghia dentata dal classico profilo trapezoidale a norma DIN7721, che viene spesso utilizzata perché è economica e affidabile.
La versione AT (AT5 & AT10) è la versione rinforzata per la trasmissione di coppie superiori. La flessibilità minore fa sì che le cinghie dentate AT necessitino di un diametro della puleggia maggiore rispetto alle cinghie dentate T.
Le cinghie dentate High Torque Drive (cinghie dentate HTD) con denti arrotondati garantiscono una curva di tensione più costante. Le cinghie dentate HTD sono particolarmente adatte per compiti di precisione.
Di seguito sono illustrati i vantaggi di una trasmissione a cinghia dentata:
- bassa usura - quasi esente da manutenzione - buona resistenza a grassi, oli e molti altri prodotti chimici - trasmissione ad alta potenza (AT & HTD) - basso allungamento della cinghia - campo di temperatura da -30° a +80° (T & AT)
Le cinghie dentate sono in poliuretano. In combinazione con rinforzi in acciaio, questo elastomero garantisce un'elevata trasmissione di potenza. Le cinghie in poliuretano sono esenti da manutenzione, silenziose, resistenti ed estremamente durevoli. Inoltre, il materiale offre prestazioni superiori di circa il 30% con un dimensionamento dell'azionamento inferiore rispetto alle cinghie dentate convenzionali T e AT. Le cinghie dentate garantiscono una trasmissione di potenza elevata in diverse applicazioni industriali come macchine utensili, robot industriali o macchine da imballaggio. Le cinghie senza fine sono disponibili nelle lunghezze standard da 165 mm a 2250 mm.
|