Testa Articolata
angolo di oscillazione 30°
alluminio
- Dotato di testa a sfera
- Ruotabile di 360° attorno al proprio asse
- Adatto per diversi sistemi di posizionamento
134,64 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa Articolata
Ausführung 1
angolo di oscillazione 30°
Versione 2
bloccabile
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro esterno
75
H=Altezza
54
MA=Coppia di serraggio
8,6
A
46
D1
24
D2
60
D3
M06
D4
6
F (N)
2200
H1
23
H2
11
M Nm
30
T
6,6
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Idoneo per 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180.
Nota disegno
Tutte le svasature (9x) a norma DIN 974-1 (D4),
tutti i dadi (9x) DIN 934 M (D4)
Tramite l'estrazione dei dadi si ottengono le svasature per le viti a testa cilindrica con esagono incassato.
Questo consente due varianti di fissaggio.
1) D3 vite di serraggio (2x)
tutti i dadi (9x) DIN 934 M (D4)
Tramite l'estrazione dei dadi si ottengono le svasature per le viti a testa cilindrica con esagono incassato.
Questo consente due varianti di fissaggio.
1) D3 vite di serraggio (2x)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.