IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Idoneo per 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180.
Nota disegno
Tutte le svasature (9x) a norma DIN 974-1 (D4),
tutti i dadi (9x) DIN 934 M (D4)


Tramite l'estrazione dei dadi si ottengono le svasature per le viti a testa cilindrica con esagono incassato.
Questo consente due varianti di fissaggio.

1) D3 vite di serraggio (2x)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche